Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990062784
EAN:
4031582381603
Número de producte:
8470XSC100P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable