Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que garanteix un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària i Equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8470UOD100P62
EAN
4031582333183
Número de material S4
990038659
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,69 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
182 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
91 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
36 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, fabricada en acer inoxidable pesat que garanteix una estructura sòlida i de llarga durada. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de poliamida que ofereix excel·lent resistència mecànica i química. El sistema de rodament incorpora roaments de rodillos rodets inoxidables que asseguren un funcionament suau i fiable en entorns corrosius. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La combinació de materials inoxidables i poliamida la fa especialment adequada per a entorns higiènic-sanitaris i aplicacions que demanen resistència a la humitat i agents químics.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

La Alpha stainless és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable, pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i està equipada amb roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per assegurar un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, protecci

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg