Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990038660
EAN:
4031582333206
Número de producte:
8478UOD100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistè...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, fabricada en acer inoxidable pesat que garanteix una estructura sòlida i de llarga durada. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de poliamida que ofereix excel·lent resistència mecànica i química. El sistema de rodament incorpora roaments de rodillos rodets inoxidables que asseguren un funcionament suau i fiable en entorns corrosius. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La combinació de materials inoxidables i poliamida la fa especialment adequada per a entorns higiènic-sanitaris i aplicacions que demanen resistència a la humitat i agents químics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable