Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990036275
EAN:
4031582381597
Número de producte:
8470PJO100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic i utilitza coixinets lliscants per al seu funcionament, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 128 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la adequada per a aplicacions com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials