Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990061132
EAN:
4031582373394
Número de producte:
8470BOG100P30-13 HT
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'estructura està fabricada amb material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, mentre que la banda de rodadura utilitza material idèntitari amb el cos de roda, incorporant un rodament sec amb bush per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems