Rueda giratoria Rueda 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582347296
Número de producte:
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Rueda giratoria Rueda Linea low height incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Linea low height incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta roda ofereix un perfil baix ideal per a aplicacions amb restriccions d'espai. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 200 kg, proporcionant una solució robusta per a equipament mèdic, mobiliari hospitalari i aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès