Rueda giratoria Rueda 100 mm
Linea
EAN:
4031582352672
Número de producte:
5940UAC100R05-22 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria amb espiga de roda que ofereix solucions de mobilitat versàtils per a aplicacions mèdiques i ind...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria amb espiga de roda que ofereix solucions de mobilitat versàtils per a aplicacions mèdiques i industrials. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos de poliamida i una banda de rodadura de poliuretà injectat, assegurant una excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns exigents. El rodament de boles de precisió inoxidable integrat a la rueda proporciona una rotació fiable i de baixa fricció. L'alçada total del conjunt és de 120 mm, oferint una configuració compacta i funcional. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 240 kg i una càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès