Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Levina és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Les seves propietats conductores elèctriques la fan ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries on es requereix la dissipació d'electricitat estàtica, garantint seguretat i fiabilitat en entorns crítics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
Número de material S4
990063882
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
137 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,5 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Finestra grisa (similar RAL7040)
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
172 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
86 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377XSP100P50

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. La seva construcció conductora elèctrica la fa ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen dissipació d'electricitat estàtica, proporcionant mobilitat segura i fiable en entorns professionals exigents.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Levina
5371XSP100P50

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per al rodament giratori, garantint un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen propietats antiestàtiques i alta fiabilitat en entorns exigents.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg