Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Levina és una rueda giratoria amb placa rectangular de fixació que ofereix solucions de mobilitat versàtils per a aplicacions mèdiques i industrials. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per al gir suau i precís, garantint un funcionament fiable en entorns exigents. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació òptima i duradora. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, combinació que proporciona resistència i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 137 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de carros i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de neteja professionals, carros de compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5370PJP100P50 7001
EAN
4031582347463
Número de material S4
990035830
Atribucions bàsiques
Emissions de CO2 (àmbit 3)
2.01
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
137 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,47 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
172 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
86 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori, garantint una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, suportada per un rodament de boles de precisió que assegura durabilitat i rendiment òptim. L'alçada total del conjunt és de 137 mm, proporcionant una integració adequada en diversos sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, carros de neteja professionals, carros de compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Levina
5371PJP100P50 7001/6032

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 137 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, convertint-la en una solució ideal per a aplicacions mèdiques, hospitalàries i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiable.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg