Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
EAN:
4031582399530
Número de producte:
5070YGH100P52
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units com a...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 141 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, proporcionant mobilitat segura i eficient en entorns sanitaris i alimentaris.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)