Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
Order number:
990071787
EAN:
4031582308792
Número de producte:
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria que incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions exige...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria que incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de catering. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa de dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació estable i duradora. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la rueda està elaborat en polipropilè, materials que proporcionen resistència a l'abrasió i durabilitat en condicions d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que facilita la integració en diverses estructures mòbils. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la seguretat són requisits fonamentals.
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)