Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 100 mm, mentre que l'alçada total del conjunt assoleix els 141 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PIO100P51
EAN
4031582399455
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
141 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,5 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
50 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)