Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
Order number:
990061101
EAN:
4031582304657
Número de producte:
3470UOO100P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 128 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, fent-la adequada per a aplicacions industrials diverses com fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials