Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
Order number:
990033259
EAN:
4031582378078
Número de producte:
3470UFP100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs