Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb components de qualitat superior per a aplicacions exigents. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que permet una instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'allotjament està fabricat en acer pesada amb dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora sota condicions de funcionament continu. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roamiento de rodillos que proporciona una distribució òptima de les càrregues i una vida útil prolongada. La superfície de contacte està revestida de goma massissa no senyalitzada, oferint tracció fiable sense deixar marques en els paviments sensibles. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'altura total del conjunt és de 128 mm, adequada per a la majoria de configuracions de carros i plataformes. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470PIR100P30-13
EAN
4031582303834
Número de material S4
990066446
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,83 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Aro 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. Equipada amb un rodament de rodillos de gran qualitat, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477PIR100P30-13

La Alpha és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant un Forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i estable sobre la superfície de muntatge. L'allotjament està fabricat en Acer, pesada, i incorpora Dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís de la unitat. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un Roamiento de rodillos com a sistema de rodament, amb una banda de rodament de Goma massissa, no senyalització, i un cos de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest valor correspon a la càrrega admissible en moviment i s'ha de tenir en compte com a límit de disseny.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg