Rueda giratoria Rueda 100 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Fitxers CAD
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y múltiples sectores industriales.
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, tecnología electrónica, equipos contra incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, gestión de residuos y bancos de trabajo.
Productes relacionats
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y múltiples sectores industriales.
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, tecnología electrónica, equipos contra incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, gestión de residuos y bancos de trabajo.