Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipa un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió segellat, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 129 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a velocitats de 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 375 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures i hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2940USX100R05-28 9002 W
EAN
4031582341195
Número de material S4
990062548
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
63 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
125 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
125 kg
Tracidad de carga estàtica
375 kg
Alçada total
129 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,1 kg
Nom del producte
Integral twin
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
2
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
45 mm
Posició Pern
19 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
61,5 mm
Sterferencia de giro
170 mm
Desplaçament
31 mm
Scio de giro
85 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa destinada a aplicacions de castor, dissenyat per a un diàmetre de pern de 28 mm. Aquest component presenta un pes de 0,05 kg, el que el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera i compacta. La configuració de disminució amb placa permet una fixació segura i estable, proporcionant una integració eficient en sistemes de mobilitat que utilitzen castors estàndard. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns industrials i comercials.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa dissenyada per a aplicacions de castor. Aquest component presenta un pes de 0,04 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera. El tipus de fixació correspon a una disminució casquet amb placa, que proporciona una connexió segura i estable. El cargol de fixació disposa d'un diàmetre de 28 mm, garantint una compatibilitat adequada amb els sistemes de muntatge estàndard de castors. Aquesta configuració assegura un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.