Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Número de producte:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'estructura està fabricada amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de gir amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima suportada és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles