Rueda giratoria Rueda 100 mm
Stora
EAN:
4031582369366
Número de producte:
2370PIP100P72
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Stora és una rueda giratoria rueda equipada amb pestanya vertical que ofereix una solució robusta per a aplicacions mòbils. E...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Stora és una rueda giratoria rueda equipada amb pestanya vertical que ofereix una solució robusta per a aplicacions mòbils. El conjunt incorpora una carcassa fabricada amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'ús. El sistema de rodament intern utilitza rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 129 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, sent ideal per a carros de compra i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials