Rueda giratoria Rueda 100 mm
Stora
Order number:
990038287
EAN:
4031582364989
Número de producte:
2370PIP100P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Stora és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions com carros de compra i mobiliari i expositors de botiga. El s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
La Stora és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions com carros de compra i mobiliari i expositors de botiga. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que permet una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, garantint un moviment suau i durabilitat. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 129 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg.
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Autoneteja eficient
Rodes per passadissos amb canals automàticament autonetejants