Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha, parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa negres, negres, y está equipada con coixinet llis amb tube separador sintètic, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y frenado seguro.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3472PVU160P63
EAN
4031582396225
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,33 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis amb Tube Separador sintètic
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres, negres amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de 40 mm. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 270 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Alpha
3471PVR160P63

La rueda giratoria con freno direccional Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado direccional.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478PVR160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, siendo ideal para fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PVR160P63

La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma massissa negres per oferir una tracció òptima i resistència a l'abrasió, mentre que el roamiento de rodillos proporciona un funcionament eficient amb un diàmetre de 160 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 200 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 270 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477PVR160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 135 kg de carga dinámica a 4 km/h y 270 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales diversas incluyendo fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Alpha
3471PVR160P63

La rueda giratoria con freno direccional Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado direccional.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478PVR160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, siendo ideal para fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PVR160P63

La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma massissa negres per oferir una tracció òptima i resistència a l'abrasió, mentre que el roamiento de rodillos proporciona un funcionament eficient amb un diàmetre de 160 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 200 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 270 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477PVR160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 135 kg de carga dinámica a 4 km/h y 270 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales diversas incluyendo fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg