Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
EAN:
4031582372090
Número de producte:
2477PIO075R07-Ø24-27
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un sistema d'expansió sintètica, ronda com a fixació, si us plau, in...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un sistema d'expansió sintètica, ronda com a fixació, si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 120 kg, fent-la ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria