Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Alpha és una roda giratòria amb fre total per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol. La carcassa és d'acer pesada i disposa de dues curses de ball per a un gir precís. La roda té un diàmetre de 160 mm, coixinets llis i una banda de rodament de goma massissa negres, negres, mentre que el cos és de polipropilè. L'alçada total és de 195 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 270 kg i la dinàmica de 135 kg a 4 km/h. Aplicacions: fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477PVO160P30-13
EAN
4031582305630
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Alçada total
195 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,26 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PVO160P30-13

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està composta per un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa negres que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 195 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 270 kg, sent ideal per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i fiabilitat en el transport de materials pesants.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg