Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila stainless és una rodeta giratòria amb Freno total, concebuda per a entorns professionals que exigeixen fiabilitat i estabilitat. El sistema de fixació consisteix en una placa rectangular que permet una unió sòlida amb l'estructura del carro. La carcassa de gir disposa de dues curses de ball, que faciliten un moviment suau i precís, i està fabricada en material inoxidable, de qualitat mitjana, cosa que garanteix una bona resistència a la corrosió. La roda té un diàmetre de 150 mm i munta un coixinet llis que assegura un funcionament constant. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 183 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
7477PJO150P51
EAN
4031582350500
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
183 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,95 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
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
95 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
36 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Agila stainless
7470PJO150P51

La Rueda giratoria Rueda Agila stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament eficient, amb un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg