Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Linea
EAN:
4031582411782
Número de producte:
5947UAP150P50 Kick Pedal
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodament de boles de precisió en el eje asegura un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 110 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y segura.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu