Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Levina
EAN:
4031582382327
Número de producte:
5377XSP125P30-13 XL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda giratoria con freno total Levina está diseñada con un ajuste de forat per a cargol que facilita su instalación en diver...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La rueda giratoria con freno total Levina está diseñada con un ajuste de forat per a cargol que facilita su instalación en diversos equipos y sistemas de transporte. La carcasa está fabricada en poliamida con dues curses de ball en el rodamiento giratorio, proporcionando estabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodament de boles de precisió que garantiza un funcionamiento suave y fiable. El material de la banda de rodadura es poliuretà injectat amb propietats de conductor elèctric, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida amb conducció elèctrica, características esenciales para entornos sensibles como hospitales y equipos médicos. Con una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg y una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de neteja professionals, carros de compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines en hospitals, residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual