Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Levina és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori, garantint una rotació suau i precisa. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, suportada per un rodament de boles de precisió que assegura durabilitat i rendiment òptim. L'alçada total del conjunt és de 161 mm, proporcionant una integració adequada en diversos tipus de mobiliari i equips. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a operacions de transport i desplaçament controlat. Aquesta rueda és especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, carros de neteja professionals, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5377PJP125P50 XL 7001/3000
EAN
4031582404135
Número de material S4
990039498
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
161 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,63 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
260 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
130 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual