Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria amb freno total, equipada amb una espiga de tipus roda que garanteix una instal·lació segura i fiable en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de polipropilè conductor elèctric, mentre que la banda de rodadura utilitza goma termoplàstica amb propietats conductores elèctriques, assegurant la dissipació de càrregues estàtiques. El sistema de rodament es basa en coixinets llis que minimitzen la fricció i prolonguen la vida útil del producte. L'alçada total del conjunt és de 162 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg, mentre que en condicions dinàmiques a una velocitat de 3 km/h, la capacitat es redueix a 100 kg, paràmetres essencials per al dimensionament correcte en aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
EAN
4031582354287
Número de material S4
990771034
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
65 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,66 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
135 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

La Galea és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'alçada total del conjunt assoleix els 162 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

La Galea és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric, amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg