Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Galea és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 125 mm, mentre que l'altura total del conjunt assoleix els 162 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,55 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
258 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
129 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. El diàmetre de la roda és de 125 mm, mentre que l'altura total del conjunt assoleix els 162 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda resulta ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, proporcionant mobilitat fiable en entorns sanitaris i de servei.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. Incorpora un sistema de fixació mitjançant forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i coixinet llis, amb un diàmetre de 125 mm que proporciona un desplaçament òptim. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 162 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, garantint un rendiment fiable en condicions d'ús intensiu.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

La Galea és una rueda giratoria amb Freno de rueda dissenyada per aplicacions especialitzades com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol per garantir una instal·lació segura i fiable. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 162 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg