Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
EAN:
4031582305517
Número de producte:
3477POO125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 125 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 250 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles