Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética, ronda como mecanismo de fijación, siendo necesario especificar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada con placa de acero, mitjà y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, montada sobre rodament de boles cònic, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
2477DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582343137
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria con Freno total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,33 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Devices Castors
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Befestigungsart
Expansió sintètica, ronda
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Schwenklager
Dues curses de ball
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Acero de huellas
Material der Lauffläche
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Amb la guardaespatlles
Lager
Rodament de boles cònic
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La banda de rodadura està elaborada amb goma massissa sense senyalització, proporcionant durabilitat i tracció fiable en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 36 mm i incorpora un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i eficient. L'eix disposa d'un forat de diàmetre de 8 mm per a la instal·lació estàndard. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, convertint-la en una solució versàtil i robusta per a múltiples aplicacions industrials i comercials.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta una capacitat d'adaptació que cobreix un rang de diàmetres d'acoblament entre 31 mm i 35 mm, permetent la compatibilitat amb diverses configuracions de rodes. Amb un pes de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al sistema. La seva construcció robusta garanteix un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials, proporcionant als enginyers una opció pràctica per a l'adaptació de components estàndard.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, permetent una integració flexible amb diversos tipus de rodes i sistemes de muntatge. Amb un pes de 0,13 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, proporcionant una adaptabilitat òptima per a configuracions de rodes personalitzades.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb girador que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta un pes de 0,14 kg, el que el fa fàcil de manipular i instal·lar en diferents aplicacions. L'accessori està equipat amb un acoblament que accepta diàmetres de connexió que oscil·len entre 27 mm i 30 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de sistemes de rodes estàndard. La seva construcció robusta garanteix un rendiment fiable en entorns industrials i comercials, facilitant l'adaptació de components existents sense necessitat de substitucions costoses.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a ròtules que ofereix una solució versàtil per a l'adaptació de diferents diàmetres de muntatge. Aquest expansor presenta un sistema de fixació que s'adequa a diàmetres que oscil·len entre 21,5 mm i 24 mm, proporcionant una compatibilitat àmplia amb diverses configuracions de ròtules estàndard. Amb un pes de 0,12 kg, es tracta d'un component lleuger que no afegeix càrrega significativa al sistema de mobilitat. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per mantenir la integritat estructural de la ròtula durant l'operació. Aquest accesori és ideal per a aplicacions que requereixen flexibilitat en l'adaptació de components de diferents mides, facilitant la instal·lació ràpida i eficient sense necessitat de modificacions addicionals.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
2470DYK125R07-Ø24-27

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg