Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila stainless
Order number:
990037659
EAN:
4031582350050
Número de producte:
7477XSC100P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria con freno total Agila stainless incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde las casta...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Agila stainless incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde las castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en material inoxidable, mitjà y cuenta con un mecanismo de giro de dues curses de ball que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conducció elèctrica con banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, montada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars y carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials