Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea
EAN:
4031582350579
Número de producte:
5947XSP100P30-13 RAL9002 nc
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria amb freno total equipada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fab...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria amb freno total equipada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, amb rodament de boles de precisió i un diàmetre de 100 mm. L'altura total del conjunt és de 118 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 120 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 240 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i professionals com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès