Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de poliamida amb conducció elèctrica, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques. El rodament de la roda és de boles de precisió, assegurant una durabilitat i un funcionament òptim en entorns exigents. L'altura total del conjunt és de 118 mm, proporcionant una integració compacta en diversos sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. La Linea és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
Número de material S4
990770848
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
118 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,71 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
216 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
108 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducció elèctrica y una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren conductividad eléctrica y control direccional preciso.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

La Linea és una rueda giratoria amb forat per a cargol que ofereix una solució robusta per a aplicacions mèdiques i industrials. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i durador. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica, característica essencial per a entorns sensibles com quiròfans i zones de cures. L'altura total del conjunt és de 118 mm, proporcionant una integració adequada en diversos tipus de mobiliari i equips. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, entorns hospitalaris, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg