Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre un coixinet llis inoxidable que assegura una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 138 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5087PJM100P60-90x70
EAN
4031582367966
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,48 kg
Nom del producte
Galea stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
60 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
55 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
50 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis, Inoxidable
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P60-90x70

La Galea stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre un coixinet llis inoxidable que assegura una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt té una alçada total de 138 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg