Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Galea és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric, amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 141 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, fent-la ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
141 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,52 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
52 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
44,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
76 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
72 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
256 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
128 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)