Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Agila és una roda giratoria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen mobilitat i immobilització segura. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, i les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El conjunt de la carcassa està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de bola, que garanteix una rotació estable i precisa. La roda té un diàmetre de 100 mm i incorpora un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de poliuretà injectat amb conductivitat elèctrica, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, la qual cosa permet dissipar càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 135 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2477XSP100P30-11
EAN
4031582343236
Número de material S4
990006706
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
135 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,81 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
43,5 mm
Scio de giro
131 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Set de comandaments
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
2470XSP100P30-11

La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està formada per una carcassa de placa d'acer mitjà equipada amb dues curses de ball com a rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 135 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg