Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea
Order number:
990075210
EAN:
4031582311006
Número de producte:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i professional. El ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i professional. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga amb capacitat de gir complet, proporcionant una mobilitat suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis de tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. La superfície de contacte està recobert de cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, dimensió que permet una integració òptima en diversos tipus de mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina, oferint solucions de mobilitat versàtils i fiables per a entorns domèstics i laborals.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar