Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Zeta és una rodes giratòria amb frenat direccional, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La seva fixació és una placa rectangular que permet un muntatge estable i segur sobre la superfície de la càrrega. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament d'orientació de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix un gir suau i precís en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 250 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de poliuretà, amb fos com a material de suport, la qual cosa proporciona una bona absorció de vibracions i una adherència fiable. El cos de la roda és d'alumini, lleuger i resistent a la corrosió. L'alçada total del conjunt és de 290 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial, equips d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
Número de material S4
990838070
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
290 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
4,6 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
360 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
180 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Trànsit gris A (RAL7042)
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø250

L'accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució efectiva per a la protecció i conservació dels mecanismes de gir. Aquest accesori, amb un pes de 0 kg, es caracteritza per la seva construcció lleugera i la seva capacitat d'adaptació a diferents tipus de rodes pivotants estàndard. La protecció del peu actua com a barrera defensiva contra l'acumulació de pols, residus i altres contaminants que podrien afectar el funcionament òptim del sistema de rotació. Recomanat per a aplicacions industrials i comercials, aquest accesori garanteix una major durabilitat i un manteniment reduït de les rodes pivotants, contribuint així a l'eficiència operacional i a la prolongació de la vida útil de l'equipament.

Aro 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

L'aro Novatech és una roda de castor de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 55 mm d'amplada fabricada en poliuretà Fos, que ofereix excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. El cos està construït en alumini, proporcionant lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 800 kg a 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a optimitzar el funcionament de les rodes giratòries, amb un pes de 0,27 kg que garanteix una integració lleugera sense comprometre l'estabilitat estructural. Aquest accesori ha estat desenvolupat per a aplicacions que requereixen precisió i durabilitat, oferint una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial. La seva construcció robusta permet una instal·lació senzilla i un manteniment mínim, mentre que les seves especificacions tècniques el fan compatible amb diversos tipus de rodes giratòries estàndard. Ideal per a entorns que demanden rendiment consistent i longevitat operacional.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

La Zeta és una rueda giratoria de tipus Rueda equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'allotjament està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteixen una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 250 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i precís. La superfície de contacte està fabricada amb poliuretà, Fos, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït amb alumini per a una lleugeresa òptima sense comprometre la resistència. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, proporcionant una integració adequada en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la durabilitat són requisits fonamentals.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variants
Rueda fija 250 mm
Rueda fija 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La base de suport està fabricada amb placa d'acer molt pesada, garantint una estabilitat excepcional en entorns de treball intensiu. La roda presenta un diàmetre de 250 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. La superfície de contacte està fabricada amb poliuretà de qualitat Fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats de desplaçament. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general, on la fiabilitat i la durabilitat són requisits fonamentals.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

La Zeta és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions exigents. La fixació és una Placa rectangular que permet una instal·lació estable i segura. La carcassa està fabricada amb Placa d'acer, molt pesada, i el rodament giratori és de Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, cosa que garanteix una gran robustesa. La roda té un diàmetre de 250 mm, munta un Rodament de boles de precisió i disposa de banda de rodament de Poliuretà, Fos, mentre que el cos és d'Alumini. L'alçada total és de 290 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h i de 800 kg a una velocitat de 4 km/h. Està indicada per a Indústria aeroespacial, equipament d’aeroport, Fabricants d’automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg