Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment eficient. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg, fent-la ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
Número de material S4
990838192
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
110 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
205 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,42 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
280 mm
Desplaçament
58 mm
Scio de giro
140 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

Aquest accesorio per a rodes pivotants ofereix una solució tècnica especialitzada per millorar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,67 kg, proporciona la robustesa necessària per a aplicacions exigents mantenint una relació òptima entre resistència i maneig. El seu disseny permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes pivotants, garantint una instal·lació senzilla i un funcionament fiable en entorns industrials.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg, fent-la ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una resistencia excepcional. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 205 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 700 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg, fent-la ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una resistencia excepcional. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 205 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, mentre que el rodament de boles de precisió proporciona un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 700 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg