Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno direccional Forma incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en zinc-die-casting/alumini y equipado con rodament de boles de precisió para el mecanismo giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 176 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones médicas como carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de medicació, carros d'infermeria y ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
135 kg
Alçada total
176 mm
Temperatura màxima (màxim)
120 °C
Temperatura (mínim)
-18 °C
Nom del producte
Forma
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
10,7 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
73 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
45 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
43 mm
Placa llarga
92 mm
Placa ampla
64 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Zinc-die-casting / alumini
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Desplaçament
57 mm
Scio de giro
137 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
60 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
18 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials