Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat. Incorpora un sistema de fixació mitjançant forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de 125 mm i una alçada total de 161 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, neteja professional, compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5371PJO125P30-11 XL
EAN
4031582382129
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
161 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,52 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
260 mm
Desplaçament
38,5 mm
Scio de giro
130 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual
Fixació anti-gir
Protecció contra torsió per a rodes amb bloqueig direccional
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Levina
5377PJO125P30-11 XL

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i protecció del paviment, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, convertint-la en la solució ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris, mobiliari professional i aplicacions industrials lleugeres.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg