Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina
EAN:
4031582382136
Número de producte:
5371PIO125P30-11 XL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat contro...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció excel·lent i un funcionament silenciós, mentre que el coixinet llis assegura un desplaçament fluid. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a equips mèdics, carros hospitalaris, mobiliari professional i aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual
Fixació anti-gir
Protecció contra torsió per a rodes amb bloqueig direccional