Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Agila
EAN:
4031582343021
Número de producte:
2471XSP125R05-28
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori. La roda presenta un cos de poliamida, conducció elèctrica amb banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i utilitza rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques