Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Levina és una roda giratòria amb fre direccional, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i estabilitat en entorns professionals. La placa de muntatge és de tipus placa rectangular, que permet una fixació segura i sòlida a la base del mobiliari o del equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de bola, la qual cosa garanteix un gir suau i precís de la roda al voltant del seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, que proporciona una adherència fiable i una bona absorció de vibracions, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, un material lleuger i resistent als productes químics habituals. L'alçada total del conjunt és de 141 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5371PJP100P51 7001/6032
EAN
4031582358704
Número de material S4
990061720
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
59 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
141 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,53 kg
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
50 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
75 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
196 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
98 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Construcció irrompible
Absorció de xocs extremadament alta
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Fixació anti-gir
Protecció contra torsió per a rodes amb bloqueig direccional
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

La Levina és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions que exigeixen mobilitat i control precisos. El sistema de fixació és una Placa rectangular que permet una instal·lació estable sobre el bastidor o l'equip. El conjunt giratori incorpora Dues curses de ball, que garanteixen un gir suau i uniforme, i la carcassa està fabricada en Poliamida, un material resistent i de baix manteniment. La roda té un diàmetre de 100 mm i disposa d'un Rodament de boles de precisió que redueix la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és d'El cautxú termoplàstic, que ofereix bona adherència i amortiment, mentre que el cos de la roda és de Polipropilè, lleuger i resistent a productes químics habituals. L'alçada total del conjunt és de 141 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

La Levina és una rueda giratoria que incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de gran exigència. L'estructura de l'habitacle està fabricada en poliamida i disposa de dues curses de ball en el rodament giratori, garantint una rotació suau i precisa. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i durador. La banda de rodadura està confeccionada en cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, materials que proporcionen resistència i durabilitat en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 141 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari i equips. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de neteja professionals, carros de compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines, tant en hospitals com en residències i llars d'avis.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg