Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5071PJP100P30-12
EAN
4031582378856
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,47 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
256 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
128 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070PJP100P30-12

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Està especialment indicada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, proporcionant mobilitat fiable en entorns sanitaris i d'hostaleria.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea
5075PJP100P30-12

La Galea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions professionals com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, proporcionant un rendiment excel·lent en entorns exigents.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg