Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
EAN:
4031582378849
Número de producte:
5071PJP100P30-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com llits de cures, carros de c...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg.
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)