Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea low height
Order number:
990770583
EAN:
4031582373059
Número de producte:
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea low height és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Linea low height és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i segura. La rueda està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, que permet una instal·lació segura i fiable en diversos tipus de carros i equipaments. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona estabilitat estructural, i incorpora un rodament de boles de precisió en el sistema giratori per garantir un moviment suau i controlat. La rueda presenta un diàmetre de 75 mil·límetres amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà injectat, que ofereix excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el cos de la rueda està construït en poliamida per a una resistència òptima. L'alçada total del conjunt és de 78 mil·límetres, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de baixa alçada. La rueda disposa d'una capacitat de càrrega estàtica de 180 quilograms i una capacitat de càrrega dinàmica de 90 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora. Aquest producte és especialment adequat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu