Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida, un material robust i durador que ofereix resistència mecànica i química, mentre que l'espiga swiveling permet una rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm amb un coixinet llis que garanteix un funcionament fluid i de baixa fricció, essencial per a entorns hospitalaris i mèdics. La superfície de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona una adherència òptima, durabilitat excepcional i compatibilitat amb diversos tipus de sòls. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm, dimensió crítica per a l'integració en mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 180 kg i una càrrega dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
EAN
4031582377385
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
90 kg
Tracidad de carga estàtica
180 kg
Alçada total
75,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
164 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
82 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu