Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida, un material resistent i durador que ofereix excel·lent estabilitat dimensional, mentre que el mecanisme de gir incorpora una espiga swiveling que facilita la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament silenciós i eficient, amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mil·límetres, dimensió que permet una integració compacta en mobiliari i equips. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 180 quilograms i una càrrega dinàmica de 90 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora. La Linea light és especialment adequada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
90 kg
Tracidad de carga estàtica
180 kg
Alçada total
75,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
162 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
81 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Sistema de bloqueo automático 75 mm
Sistema de bloqueo automático 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

La Linea safety és un sistema de bloqueo automàtic equipat amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'habitatge està fabricat en poliamida i incorpora una espiga amb capacitat de gir (Swiveling), amb una força per alliberar de 23 N i 8 mm de llargada de l'ictus de primavera. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, muntada sobre coixinet llis, amb un diàmetre de 75 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 75,5 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 90 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 180 kg. Aquest sistema està dissenyat per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles multimèdia, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg